Codice articolo del costruttore: HXNH-VE-M22-150
Marca: SUNCO
Prezzo: 56.02 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNH-VE-M22-150
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 22 | Lunghezza L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | FRP (vetro in vinile a base estere) | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | N/A |
Passo(mm) | 2.5 | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PL (plastica) | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Bullone esagonale FRP in VE (vetro vinilestere), il codice articolo è il seguente: HXNH-VE-M22-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNH-VE-M22-150.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali