• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone esagonale PFA【1-100 Pezzi per confezione】

Bullone esagonale PFA
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Slotted
· Basic shape: Hex
· Materials: PFA
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard, resin
· Materials: PFA
· Color: Semi-transparent
· Thread: M4, M5, M6, M8
· Length (mm): 10, 12, 15, 20, 25, 30
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXMH-PTFE-M4-10
HXMH-PTFE-M4-12
HXMH-PTFE-M4-15
HXMH-PTFE-M4-30
HXMH-PTFE-M5-15
HXMH-PTFE-M5-25
HXMH-PTFE-M6-20
HXMH-PTFE-M6-30
HXMH-PTFE-M8-10
HXMH-PTFE-M8-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

348.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100.7Scatola/confezione

7.33 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

417.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104150.7Scatola/confezione

408.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104300.7Scatola/confezione

466.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105150.8Scatola/confezione

439.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105250.8Scatola/confezione

6.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

8.31 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

453.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108101.25Scatola/confezione

544.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108151.25Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale PFA Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard Materiale plastico PFA
Colore Semi-trasparente

Supporto tecnico