FU-NUT doppi

FU-NUT doppi
  • Sconto volumi elevati
Simultaneous machining of the thread and the bearing surface, as well as a combination of high surface deflection accuracy and lock functions, ensures that accurate bearing rotation is maintained constantly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFU02SC-15-S45C
TFU03SC-17-S45C
TFU04SC-20-S45C
TFU05SC-25-S45C
TFU06SC-30-S45C
TFU07SC-35-S45C
TFU08SC-40-S45C
TFU09SC-45-S45C
TFU10SC-50-S45C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Passo (p)

21.96 €

1 6 giorni 10M151

21.09 €

1 6 giorni 10M171

22.07 €

1 6 giorni 10M201

25.01 €

1 6 giorni 10M251.5

25.83 €

1 6 giorni 10M301.5

26.28 €

1 6 giorni 10M351.5

27.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M401.5

33.35 €

1 6 giorni 10M451.5

39.20 €

1 8 giorni 10M501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento fosfatico allo zinco A vite Filettatura metrica (fine)

Supporto tecnico