Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UNUTS-8 |
UNUTS-8-3W |
UNUTS-8-C |
UNUTS-8-S45C |
UNUTS-8-S45C-C |
UNUTS-8-S45C-U |
UNUTS-8-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.71 € | 1,400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Scatola/confezione | [Non fornito] N/A | ||
0.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura] Cromatura | ||
812.98 € | 1,400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Scatola/confezione | [Non fornito] N/A | ||
905.36 € | 1,400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
905.36 € | 1,400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Scatola/confezione | Cromatura lucida | ||
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida |
Loading...
Misura nominale vite (M) | 8 | Con filettatura | Filettatura metrica fine | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli bloccaggio | Dado a U | Passo(mm) | 1.25 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Unità di vendita
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali