• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Autobloccanti altri fini sottili

Autobloccanti altri fini sottili
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UNUTTF-12-C

Marca: FUJI SEIMITSU

Prezzo: 1.24

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UNUTTF-12-C

Codice componente
UNUTTF-12-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 12 Materiale Acciaio Con filettatura Filettatura metrica fine
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) Cromatura
Dettagli bloccaggio Dado a U Passo(mm) 1.5

Si trova sulla pagina di Autobloccanti altri fini sottili, il codice articolo è il seguente: UNUTTF-12-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UNUTTF-12-C.

Supporto tecnico