Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
R-AR1515 |
R-AR1715 |
R-AR2220 |
R-AR2830 |
R-AR3030 |
R-AR3230 |
R-AR3535 |
R-AR4040 |
R-AR4550 |
R-AR5050 |
R-ARE0305 |
R-ARE0406 |
R-ARE0608 |
R-ARE0708 |
R-ARE0910 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 15 | 21 | 15 | |
6.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 17 | 23 | 15 | ||
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 28 | 20 | |
15.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 28 | 34 | 30 | ||
15.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 36 | 30 | |
23.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 40 | 30 | ||
28.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 43 | 35 | ||
34.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 48 | 40 | |
51.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 53 | 50 | ||
61.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | 60 | 50 | ||
1.71 € | 1 | 5 giorni | - | 3 | 6 | 5 | ||
1.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 7 | 6 | ||
2.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 8 | |
3.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 11 | 8 | |
3.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 9 | 13 | 10 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Gruppo resina | Tetrafluoroetilene denaturato (PTFE) | Ambiente | Standard / Termoresistenza / In olio / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo |
Innesti albero di montaggio | h6 | Per foro di montaggio | M7 | Condizione di lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | NA::260 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali