Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26124-50-[1-50/1] |
26124-65-[1-50/1] |
26124-75-[1-50/1] |
26124-100-[1-50/1] |
26124-150-[1-20/1] |
26124-200-[1-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 50 | 69.5 | 600 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 65 | 86 | 750 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 75 | 99.5 | 750 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 100 | 129 | 1250 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 150 | 187.5 | 2000 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 200 | 247.5 | 2250 | 8 | 1 ~ 10 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Cemento / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione / Indeformabilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Gomma resistente all'abrasione+PVC flessibile/rigido+Fibra di rinforzo | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione |
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 1.00 | Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali