• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Compatto di sicurezza / Interruttori per porta

Compatto di sicurezza / Interruttori per porta
Next generation safety door switch supporting multi-contact, man-hours saving and micro load

[Features]
· As regards the contact structure, in addition of the conventional 1NC/1NO, 2NC, three type of 2NC/1NO, 3NC are available.
· M12 connector type easy to replace and saving man-hours is also released.
· Standardized au clad contact with high contact reliability.
· Supports both i.e. general load and micro load.
· Metallic head variation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4NS-1BF
D4NS-1CF
D4NS-1DF
D4NS-2DF
D4NS-4BF
D4NS-8AF
D4NS-8BF
D4NS-8CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Misura condotto Tipo dettagli Formato contatto

25.83 €

1 Stesso giorno

Stock

3130.696Pg13.5Profilo a 1 condotto2NC

38.83 €

1 7 giorni 3130.696Pg13.5Profilo a 1 condotto2NC/1NA

39.92 €

1 7 giorni 3130.696Pg13.5Profilo a 1 condotto3NC

40.55 €

1 Stesso giorno

Stock

3130.696G1/2Profilo a 1 condotto3NC

34.35 €

1 7 giorni 3130.696M20Profilo a 1 condotto2NC

39.78 €

1 7 giorni 5631.588M20Profilo a 2 condotto1NC/1NA

39.78 €

1 7 giorni 5631.588M20Profilo a 2 condotto2NC

45.52 €

1 7 giorni 5631.588M20Profilo a 2 condotto2NC/1NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Chiave Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard / Resistenza al freddo
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70 Acquisizione dell'approvazione standard UL / GB(CCC) / EN Struttura di protezione IP67
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N) 15 Movimento per commutazione, P.T.(mm) 6±3 Corsa T.T max(mm) 28
Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni Durata meccanica(x10K volte) 100 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30
Tensione di esercizio nominale(V) 125VCC / 250VCC Corrente nominale(A) 2.5 Posizione di funzionamento OP(mm) 10
Direzione di funzionamento Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica

Supporto tecnico