Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Misura condotto | Tipo dettagli | Diametro esterno | Formato contatto |
---|
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard / Resistenza al freddo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | EN | Struttura di protezione | IP67 | Angolo di commutazione, P.T.(gradi) | 7-19 |
Tipo di contatto | Isolamento reciproco a due direzioni | Durata meccanica(x10K volte) | 100 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 |
Tensione di esercizio nominale(V) | 125VCC / 250VCC | Corrente nominale(A) | 2.5 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 31 |
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 82.5 | Dettagli elemento rilevatore | Laterale / a pressore | Movimento dopo operazione OT(mm) | 0.15 |
Specifiche terminale | Terminale con morsetto a vite | Direzione di funzionamento | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) |
Configura
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Misura condotto
Tipo dettagli
Diametro esterno
Formato contatto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali