Codice articolo del costruttore: D2FW-G273M
Marca: OMRON
Prezzo: 4.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D2FW-G273M
Profilo rilevatore | Profilo leva (a pressione) | Tensione nominale di esercizio DC(V) | 30 | Profilo leva | Foglia |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::85 | Struttura di protezione | IP67 | Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | Fino a 3 |
Tipo di contatto | Polo singolo normalmente aperto | Tipi di punto di contatto | Traversa | Materiale contatto | Lega d'argento |
Durata meccanica(x10K volte) | 30 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Corrente nominale(A) | 1 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 8 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 13.5 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 23.5 |
Tipo corrente | - | Direzione di rotazione attuatore | - | Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) | 2450 |
Movimento in esercizio, PT(°) | - | Attuatore | - | Specifiche terminale | - |
Posizione di montaggio leva | - | Formato standard | - | Direzione involucro conduttore | - |
Lunghezza conduttore(m) | - | Movimento dopo operazione OT(mm) | 1.0 | Posizione di funzionamento OP(mm) | 11,5±2 |
Lunghezza cavo(m) | - | Spaziatura contatti(mm) | 0.25 | Configurazioni contatti | 1a |
Formato di montaggio | Montaggio a vite | Tipo dettagli | Per carichi generici | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) | 2.45 |
Si trova sulla pagina di M4 giá montato / Interruttori di base sigillati, il codice articolo è il seguente: D2FW-G273M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D2FW-G273M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali