Interruttore di rilevamento Modello con connettore

Interruttore di rilevamento Modello con connettore
[Features]
· Drastic reduction in wire operation with connector terminal.
· Wire saving is possible due to connector.
· Switch fitting is one touch snap fit type.
· Fitting direction is free two-way operation type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D2X-C

Codice componente
D2X-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.23 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::70 Struttura di protezione IP00
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) Fino a 1 Tipo di contatto Polo singolo normalmente chiuso Tipi di punto di contatto Rivetto
Materiale contatto Lega d'oro Durata meccanica(x10K volte) 100 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 60
Corrente nominale(A) 0.1 Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore -
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) - Movimento in esercizio, PT(°) - Attuatore -
Specifiche terminale Terminale di collegamento connettore Formato standard - Direzione involucro conduttore -
Lunghezza conduttore(m) - Movimento dopo operazione OT(mm) - Posizione di funzionamento OP(mm) 0.52~2.35
Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) - Configurazioni contatti 1b
Formato di montaggio - Tipo dettagli Tipo di funzionamento bidirezionale Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) 0.49

Si trova sulla pagina di Interruttore di rilevamento Modello con connettore, il codice articolo è il seguente: D2X-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D2X-C.

Supporto tecnico