Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::65 | Struttura di protezione | IP67 | Materiale corpo principale | Termoplastico |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 16 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 48 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 25 |
Tipo corrente | - | Direzione di rotazione attuatore | - | Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) | - |
Movimento in esercizio, PT(°) | - | Attuatore | - | Specifiche terminale | Terminale con morsetto a vite (M4) |
Posizione di montaggio leva | - | Formato standard | - | Direzione involucro conduttore | - |
Lunghezza conduttore(m) | - | Movimento dopo operazione OT(mm) | - | Posizione di funzionamento OP(mm) | - |
Spaziatura contatti(mm) | - | Configurazioni contatti | - | Formato di montaggio | Montaggio a vite |
Tipo dettagli | Profilo standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali