Codice articolo del costruttore: UJR-C-6.35
Marca: FUJIKIN
Prezzo: 12.18 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UJR-C-6.35
Tipo | Raccordo con guarnizione | Profilo raccordo | Giunto (Raccordo con guarnizione) | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo | Diam. nominale | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196 ~450 | Lunghezza L(mm) | 18.2 |
Si trova sulla pagina di Giunti, il codice articolo è il seguente: UJR-C-6.35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJR-C-6.35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali