Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UJR-3.2G-NI-0 |
UJR-6.35G |
UJR-6.35G-0 |
UJR-6.35G-NI |
UJR-6.35G-NI-0 |
UJR-9.52G |
UJR-9.52G-0 |
UJR-9.52G-NI-0 |
UJR-19.05G-NI-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Diam. nominale | Pressione di esercizio massima (MPa) | Placcatura in argento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 1/8B(6A) | 21.5 | NA | ||
3.35 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 1/4B(8A) | 21.5 | Incluso | ||
3.24 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 1/4B(8A) | 21.5 | NA | ||
3.61 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 1/4B(8A) | 21.5 | Incluso | ||
3.35 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 1/4B(8A) | 21.5 | NA | ||
4.12 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 3/8B(10A) | 21.5 | Incluso | ||
4.25 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) (W fuso) | 3/8B(10A) | 21.5 | NA | ||
4.12 € | 1 | 12 giorni | Nichel | 3/8B(10A) | 21.5 | NA | ||
6.74 € | 1 | 13 giorni | Nichel | 3/4B(20A) | 10 | NA |
Loading...
Tipo | Raccordo con guarnizione | Profilo raccordo | Guarnizione (Raccordi con guarnizione) | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196 ~450 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Diam. nominale
Pressione di esercizio massima(MPa)
Placcatura in argento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali