Accoppiamento spina

Accoppiamento spina
Plug union manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UJR-JP-6.35
UJR-JP-9.52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Lunghezza L
(mm)

28.04 €

1 12 giorni 1/4B(8A)26.4

50.39 €

1 12 giorni 3/8B(10A)30.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo con guarnizione Profilo raccordo Corpo (Raccordo con guarnizione) Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo Pressione di esercizio massima(MPa) 21.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196 ~450

Supporto tecnico