• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Toyo Tire & Rubber giunto flessibile - Tipo RF

Toyo Tire & Rubber giunto flessibile - Tipo RF
The RF type is a coupling that has a reinforced fiber core body and both faces have been wrapped in rubber to make it exceptionally strong against bending fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF-100
RF-135
RF-180
RF-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno Da
(φ)
Larghezza totale L
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Eccentricità ammessa per entrambi gli assi (Δh)
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(r/min)

113.59 €

1 5 giorni 20.01–50.0010066290.41–1.014000

134.52 €

1 9 giorni 50.01–100.0013590781.1–3.01.354000

224.17 €

1 48 giorni 100–inf. a 5001801201471.1–3.01.83000

339.99 €

1 48 giorni 100–inf. a 5002101432941.1–3.02.13000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Assorbimento delle vibrazioni Applicazione Standard Materiale corpo principale Acciaio
Gamma di rotazioni massima(r/min) 2001–4,000 Angolo di deviazione ammesso per entrambi gli assi (Δθ)(gradi) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60
Materiale paracolpi Altro Tipo Kit

Supporto tecnico