Giunti flessibili tipo RFH Toyo Tire & Rubber

Giunti flessibili tipo RFH Toyo Tire & Rubber
The RFH type is a coupling has a reinforced fiber core body and both faces are wrapped in rubber to make it exceptionally strong against bending fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFH-180
RFH-265
RFH-310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno Da
(φ)
Larghezza totale L
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Eccentricità ammessa per entrambi gli assi (Δh)
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(r/min)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)

212.67 €

1 5 giorni 100–inf. a 5001801252941.1–3.01.835002001–4,000

582.95 €

1 9 giorni 500–inf. a 1.0002651609811.1–3.02.6525002001–4,000

1,346.46 €

1 9 giorni 1000–inf. a 500031020013703.1–5.03.120001,001–2,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Assorbimento delle vibrazioni Applicazione Standard Materiale corpo principale Acciaio
Angolo di deviazione ammesso per entrambi gli assi (Δθ)(gradi) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Materiale paracolpi Altro
Tipo Kit

Supporto tecnico