Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A5001 |
A5002 |
A5003 |
A5004 |
A5005 |
A5007 |
A5008 |
A5009 |
A5010 |
A5012 |
A5013 |
A5015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico massimo compresso (N) | Vite di collegamento d | L (mm) | Costante molla compressa: Kc (N/mm) | Lunghezza vite di montaggio C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 88 | M5 | 15 | 34.5 | 14 | |
5.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 185 | M6 | 16 | 78.5 | 19 | |
7.94 € | 1 | 5 giorni | 345 | M6 | 16 | 135 | 19 | ||
7.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 490 | M8 | 20 | 175 | 23 | |
7.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 390 | M8 | 30 | 83.5 | 23 | |
11.02 € | 1 | 7 giorni | 835 | M8 | 25 | 225 | 28 | ||
13.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 735 | M8 | 30 | 150 | 28 | |
16.51 € | 1 | 5 giorni | 1550 | M10 | 25 | 420 | 27 | ||
14.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1350 | M10 | 30 | 285 | 27 | |
23.37 € | 1 | 5 giorni | 3350 | M12 | 40 | 520 | 37 | ||
25.26 € | 1 | 7 giorni | 2750 | M12 | 55 | 295 | 37 | ||
46.86 € | 1 | 7 giorni | 4450 | M16 | 80 | 320 | 45 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Prodotti di smorzamento vibrazioni | Tipo collegamento | Entrambe le estremità filettate |
---|---|---|---|---|---|
Gomma antivibrazioni | Profilo rotondo | Colore | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico massimo compresso(N)
Vite di collegamento d
L(mm)
Costante molla compressa: Kc(N/mm)
Lunghezza vite di montaggio C(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali