Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di rotazioni massima (r/min) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 4 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
58.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
65.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 15 | 21.8 | 10,001–78,000 | 0.6 | 42000 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6.35 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
48.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | |
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
105.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
79.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
53.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 19 | 25.7 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 6.35 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 7 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 8 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
56.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6.35 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
87.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
61.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19 | 34 | 10,001–78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02–0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | Foro albero standard | NA |
Loading...
Tipo | A disco | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto | Materiale parte disco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Struttura | A morsetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di rotazioni massima(r/min)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali