Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VP3010 |
VP3010-50 |
VP3016-50 |
VP3025 |
VP3025-50 |
VP3040 |
VP3040-50 |
VP3050-50 |
VP3063 |
VP3063-50 |
VP3100 |
VP3125 |
VP3160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flange Size (Nominal) | Dimension E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 8 giorni | NW10 | 10 | ||
21.26 € | 1 | 8 giorni | NW10 | 50 | ||
21.26 € | 1 | 8 giorni | NW16 | 50 | ||
12.61 € | 1 | 5 giorni | NW25 | 20 | ||
29.24 € | 1 | 16 giorni | NW25 | 50 | ||
17.74 € | 1 | 5 giorni | NW40 | 20 | ||
39.87 € | 1 | 8 giorni | NW40 | 50 | ||
55.90 € | 1 | 80 giorni | NW50 | 50 | ||
34.55 € | 1 | 8 giorni | NW63 | 20 | ||
71.85 € | 1 | 8 giorni | NW63 | 50 | ||
98.33 € | 1 | 8 giorni | NW100 | 25 | ||
153.58 € | 1 | 15 giorni | NW125 | 20 | ||
163.94 € | 1 | 8 giorni | NW160 | 20 |
Loading...
Type | Flangia | Flange Shape | Standard | Flange Type | Tipo corto |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Dimension E(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali