• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocco in gomma

Blocco in gomma
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GR50-51

Marca: HIKARI

Prezzo: 15.66

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR50-51

Codice componente
GR50-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Spessore(mm) 50 Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 100
Lunghezza(mm) 100 Colore Nero Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Blocco in gomma, il codice articolo è il seguente: GR50-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR50-51.

Supporto tecnico