• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fogli di schiuma / 5mm / NR / KSNR / HIKARI

Fogli di schiuma / 5mm / NR / KSNR / HIKARI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KSNR-305

Marca: HIKARI

Prezzo: 3.40

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSNR-305

Codice componente
KSNR-305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Materiale Gommaspugna naturale Spessore(mm) 5
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)(mm) 300 Lunghezza(mm) 300 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Fogli di schiuma / 5mm / NR / KSNR / HIKARI, il codice articolo è il seguente: KSNR-305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSNR-305.

Supporto tecnico