• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lastre di schiuma / 10 mm / NR / strato adesivo / KSNR / HIKARI

Lastre di schiuma / 10 mm / NR / strato adesivo / KSNR / HIKARI
  • Sconto volumi elevati
General-purpose material with the properties of natural rubber. Generally used for vibration-proofing applications, healthcare materials, sealing materials, skidproofing (safety measures), etc. · Includes adhesive tape for easy installation.
· Classification: absorbent pad
· Material: natural rubber absorbent pad / Adhesive, tape: included / Thickness: 10 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSNR-312T
KSNR-3311T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza (diametro esterno con forma rotonda)
(mm)

7.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

300

2.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Materiale Gommaspugna naturale Nastro adesivo incluso o meno Disponibile
Spessore(mm) 10 Lunghezza(mm) 300 Colore Nero
Q.tà 1P(pz.) 1

Supporto tecnico