Codice articolo del costruttore: AS6081
Marca: HIKARI
Prezzo: 8.66 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS6081
Metodo di finitura | Taglio (senza finitura) | Materiale | EN AW-6063 Equiv. | Size (Plate Thickness)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Size (overall length)(mm) | 995 | Size (Width)(mm) | 8 | Surface Treatment | B2 Anodized Aluminum (Clear Anodized Aluminum) |
Si trova sulla pagina di Barre metalliche / 995x8x8 / quadrate / EN AW-6063 Equiv. / anodizzate / HIKARI, il codice articolo è il seguente: AS6081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS6081.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali