Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PJ-404B |
PJ-404G |
PJ-404M |
PJ-404W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Blu] Blu reale | ||
2.49 € | 1 | 36 giorni | 10 | [Grigio] Grigio scuro | ||
2.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Verde] Verde foresta | ||
2.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Bianco] Bianco sporco |
Loading...
Tipo | Giunto in plastica | Tipo giunto | Posizione centrale | Con giunto centrale | Angolare (entrambi i lati) |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio con adesivo | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Resina AAS |
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | Specifiche | Per angolare quadridirezionale: Passante bidirezionale ad attacco rapido, a scomparsa bidirezionale (45°) |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali