• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-409

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-409
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-409B
PJ-409G
PJ-409M
PJ-409W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

2.10 €

1 8 giorni 10[Blu] Blu reale

2.49 €

1 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

2.29 €

1 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

2.10 €

1 8 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Angolare (entrambi i lati)
Metodo di montaggio Fissaggio con adesivo Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolare quadridirezionale: passante bidirezionale ad attacco rapido / a scomparsa bidirezionale

Supporto tecnico