Codice articolo del costruttore: JB-152
Marca: SPACIO
Prezzo: 7.70 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB-152
Tipo | Giunto in metallo | Tipo giunto | Posizione centrale | Con giunto centrale | Profilo parallelo |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio a vite | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Acciaio |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | Passo(mm) | 70 |
Specifiche | Staffa girevole P70 | Accessorio | Con bullone M6 × 25 |
Si trova sulla pagina di parti di Aperture / chiusura per tubazionis JB-152, il codice articolo è il seguente: JB-152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-152.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali