Codice articolo del costruttore: JB-160
Marca: SPACIO
Prezzo: 13.99 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB-160
Tipo | Giunto in metallo | Tipo giunto | Posizione centrale | Con giunto centrale | Profilo parallelo |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio a vite | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Acciaio |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | Specifiche | Staffe con bloccaggio 180 |
Accessorio | Con bullone M6 × 10 |
Si trova sulla pagina di Parti per apertura / chiusura per profili tubo JB-160, il codice articolo è il seguente: JB-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali