Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rapporto | Diametro albero (φ) | Albero di uscita | Disposizione albero di uscita | Materiale corpo | Trattamento superficie del corpo | Materiale albero | Diametro albero 1 (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Diametro albero 3 (φ) | Lunghezza piena A (mm) | Lunghezza totale Z (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Altezza totale A (mm) | Profondità C (mm) | Vite di montaggio | Profondità vite di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.37 € | 1 | 93 giorni | 10 | 1 | 3 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 4 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
206.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 4 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 4 | 4 | 4 | 45 | 72 | - | - | 18 | 12-M3 | 4 | ||
119.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 6 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | - | 65 | - | - | 65 | 25 | 10-M4 | 6 | ||
137.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 6 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | - | 65 | - | - | 65 | 25 | 10-M4 | 6 | ||
217.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 6 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | 6 | 65 | 105 | - | - | 25 | 12-M4 | 6 | ||
227.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 6 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | 6 | 65 | 105 | - | - | 25 | 12-M4 | 6 | ||
137.77 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | |
132.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | ||
228.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 | ||
246.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 8 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 | ||
189.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 | |
199.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 10 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 | ||
287.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | 10 | 90 | 145 | - | - | 35 | 12-M5 | 7 | ||
237.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 10 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | 10 | 90 | 145 | - | - | 35 | 12-M5 | 7 | ||
288.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | |
298.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 12 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | ||
413.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
425.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 12 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
167.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 6 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 5 (diametro albero cavo) | 6 | - | 65 | - | 55 | - | 25 | 10-M4 | 6 | ||
167.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 6 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 (diametro albero cavo) | 6 | - | 65 | - | 55 | - | 25 | 10-M4 | 6 | ||
188.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 (diametro albero cavo) | 8 | - | 80 | - | 65 | - | 30 | 10-M5 | 6 | ||
188.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 (diametro albero cavo) | 8 | - | 80 | - | 65 | - | 30 | 10-M5 | 6 | |
245.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 (diametro albero cavo) | 10 | - | 90 | - | 76 | - | 35 | 10-M5 | 7 | ||
257.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 (diametro albero cavo) | 10 | - | 90 | - | 76 | - | 35 | 10-M5 | 7 | |
355.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 (diametro albero cavo) | 12 | - | 105 | - | 86 | - | 40 | 10-M6 | 7 | ||
355.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo cavo | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 (diametro albero cavo) | 12 | - | 105 | - | 86 | - | 40 | 10-M6 | 7 | ||
299.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 6 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | 6 | 70 | 113 | - | - | 27 | 12-M4 | 6 | ||
287.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | - | 85 | - | 85 | - | 32 | 10-M5 | 7 | ||
418.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | 8 | 85 | 138 | - | - | 32 | 12-M5 | 7 | ||
274.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | - | 95 | - | 95 | - | 36 | 10-M5 | 8 | |
480.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 10 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 10 | 10 | 10 | 95 | 154 | - | - | 36 | 12-M5 | 8 | ||
423.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 12 | - | 115 | - | 115 | - | 45 | 10-M5 | 12 | ||
590.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 12 | Tipo pieno | Altri due assi | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 12 | 12 | 115 | 143 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 | ||
429.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 15 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 15 | - | 120 | - | 120 | - | 45 | 10-M5 | 12 | ||
600.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 15 | Tipo pieno | Altri due assi | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 15 | 15 | 120 | 153 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 | ||
416.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 15 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 15 | - | 140 | - | 140 | - | 55 | 10-M6 | 13 | ||
726.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 15 | Tipo pieno | Altri due assi | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 15 | 15 | 140 | 175 | - | - | 55 | 12-M6 | 13 | ||
523.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 20 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 20 | - | 145 | - | 145 | - | 55 | 10-M6 | 13 | ||
737.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 20 | Tipo pieno | Altri due assi | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 20 | 20 | 145 | 185 | - | - | 55 | 12-M6 | 13 | ||
648.61 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 20 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 20 | - | 165 | - | 165 | - | 65 | 10-M6 | 14 | ||
655.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 25 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | FC | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 25 | - | 170 | - | 170 | - | 65 | 10-M6 | 14 |
Loading...
Divisione di montaggio | Senza piedi | Tipo | Ingranaggio conico | Presenza o assenza del motore | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Rapporto
Diametro albero(φ)
Albero di uscita
Disposizione albero di uscita
Materiale corpo
Trattamento superficie del corpo
Materiale albero
Diametro albero 1(φ)
Diametro albero 2(φ)
Diametro albero 3(φ)
Lunghezza piena A(mm)
Lunghezza totale Z(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Altezza totale A(mm)
Profondità C(mm)
Vite di montaggio
Profondità vite di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali