• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Coppia conica (B-SET)

Coppia conica (B-SET)
  • Sconto volumi elevati
Economy type compact bevel gear set. Shaft diameter ø4~. Choose from speed ratios 1: 1 and 1: 2. Both sides are mounting reference surfaces, and drilled hole machining has been applied to the body to facilitate quick mounting.
Drilled holes can also be used as pilot holes. Plastic cover included.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE40L-001
BE55L-001
BE55L-002
BE70L-001A
BE70L-001B
BE70L-002A
BE70L-002B
BE88L-001A
BE88L-001B
BE88L-002A
BE88L-002B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRapporto Diametro albero
(φ)
Diametro albero 1
(φ)
Diametro albero 2
(φ)
Lunghezza piena A
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Altezza totale A
(mm)
Profondità J
(mm)
Vite di montaggio Profondità vite di montaggio
(mm)

90.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10144440304018φ 3.4 (foro passante)/φ 6.5 (diametro svasatura)3.5 (profondità svasatura)

103.05 €

1 5 giorni 10155555405525φ 3.4 (foro passante)/φ 6.5 (diametro svasatura)3.5 (profondità svasatura)

81.01 €

1 5 giorni 10255555405525φ 3.4 (foro passante)/φ 6.5 (diametro svasatura)3.5 (profondità svasatura)

81.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10166670507030φ 4.3 (foro passante)/φ 8 (diametro svasatura)4.5 (profondità svasatura)

83.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10188870507030φ 4.3 (foro passante)/φ 8 (diametro svasatura)4.5 (profondità svasatura)

82.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10266670507030φ 4.3 (foro passante)/φ 8 (diametro svasatura)4.5 (profondità svasatura)

89.14 €

1 5 giorni 10288870507030φ 4.3 (foro passante)/φ 8 (diametro svasatura)4.5 (profondità svasatura)

128.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10110101088638840φ 5.2 (foro passante)/φ 9.5 (diametro svasatura)5.5 (profondità svasatura)

107.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10112121288638840φ 5.2 (foro passante)/φ 9.5 (diametro svasatura)5.5 (profondità svasatura)

127.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10210101088638840φ 5.2 (foro passante)/φ 9.5 (diametro svasatura)5.5 (profondità svasatura)

131.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10212121288638840φ 5.2 (foro passante)/φ 9.5 (diametro svasatura)5.5 (profondità svasatura)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Divisione di montaggio Senza piedi Tipo Ingranaggio conico Presenza o assenza del motore N/A
Albero di uscita Tipo pieno Disposizione albero di uscita Altri alberi singoli Materiale corpo Alluminio
Trattamento superficie del corpo Alluminio anodizzato nero Materiale albero Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico