Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS55R-020 |
WS55R-030 |
WS60R-040 |
WS60R-050 |
WS65R-020 |
WS65R-030 |
WS75R-040 |
WS75R-050 |
WS80R-010 |
WS80R-020 |
WS80R-030 |
WS90R-040 |
WS90R-050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rapporto | Diametro albero (φ) | Diametro albero 1 (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Lunghezza piena A (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Altezza totale C (mm) | Vite di montaggio | Profondità vite di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 5 | 5 | 8 | 55 | 45 | 45 | 8-M3 | 6 | ||
240.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 5 | 5 | 8 | 55 | 45 | 45 | 8-M3 | 6 | ||
265.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 5 | 5 | 8 | 60 | 50 | 55 | 8-M3 | 6 | ||
265.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 5 | 5 | 8 | 60 | 50 | 55 | 8-M3 | 6 | |
278.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 65 | 55 | 55 | 8-M4 | 6 | ||
278.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 6 | 6 | 8 | 65 | 55 | 55 | 8-M4 | 6 | |
308.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 6 | 6 | 10 | 75 | 60 | 70 | 8-M4 | 8 | ||
320.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 6 | 6 | 10 | 75 | 60 | 70 | 8-M4 | 8 | |
252.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 | |
308.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 | ||
311.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 8 | 8 | 12 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 | ||
352.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 8 | 8 | 15 | 90 | 75 | 85 | 8-M5 | 10 | ||
357.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 8 | 8 | 15 | 90 | 75 | 85 | 8-M5 | 10 |
Loading...
Divisione di montaggio | Senza piedi | Tipo | Vite senza fine | Presenza o assenza del motore | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Albero di uscita | Tipo pieno | Disposizione albero di uscita | Altri alberi singoli | Materiale corpo | Alluminio |
Trattamento superficie del corpo | Alluminio anodizzato nero | Materiale albero | EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Rapporto
Diametro albero(φ)
Diametro albero 1(φ)
Diametro albero 2(φ)
Lunghezza piena A(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Altezza totale C(mm)
Vite di montaggio
Profondità vite di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali