Codice articolo del costruttore: 22340.0905
Marca: HALDER
Prezzo: 13.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22340.0905
Tipo | Perno | Material (Ring) | Stainless steel | Temperatura max.(°C) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Molla | Stainless steel | Load capacity max.(N) | 30 | Gambo | Stainless steel 1.4305 |
Bushing | Stainless steel 1.4305 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Imbastitori con anelli, il codice articolo è il seguente: 22340.0905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22340.0905.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali