Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8 | 10 | - | 10 | 7 | - | |||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 4 | 11 | 30 | 8 | 15 | - | 10 | 7 | - | |||
11.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 30 | 10 | 15 | - | 13 | 18 | - | |||
11.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 40 | 10 | 20 | - | 13 | 18 | - | |||
11.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 30 | 10 | 15 | - | 13 | 18 | - | |||
11.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 40 | 10 | 20 | - | 13 | 18 | - | |||
11.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 6 | 19 | 30 | 14 | 15 | - | 17 | 32 | - | |||
12.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 6 | 19 | 50 | 14 | 25 | - | 17 | 32 | - | |||
12.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10 | 8 | 19 | 30 | 14 | 15 | - | 17 | 32 | - | |||
12.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10 | 8 | 19 | 50 | 14 | 25 | - | 17 | 32 | - | |||
12.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 6 | 21.2 | 40 | 14 | 20 | - | 19 | 60 | - | |||
13.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 6 | 21.2 | 60 | 14 | 30 | - | 19 | 60 | - | |||
12.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 21.2 | 40 | 14 | 20 | - | 19 | 60 | - | |||
13.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 21.2 | 60 | 14 | 30 | - | 19 | 60 | - | |||
9.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 4 | 11 | 20 | - | 8.5 | 6 | 10 | 7 | - | |||
9.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 4 | 11 | 30 | - | 13.5 | 9 | 10 | 7 | - | |||
10.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 30 | - | 13 | 10 | 13 | 18 | V40 | |||
10.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 40 | - | 18 | 14 | 13 | 18 | V40 | |||
10.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 30 | - | 13 | 10 | 13 | 18 | - | |||
10.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 40 | - | 18 | 14 | 13 | 18 | - | |||
11.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 6 | 19 | 30 | - | 12 | 10 | 17 | 32 | - | |||
11.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 6 | 19 | 50 | - | 25 | 15 | 17 | 32 | - | |||
11.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 8 | 19 | 30 | - | 12 | 10 | 17 | 32 | - | |||
12.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10 | 8 | 19 | 50 | - | 25 | 15 | 17 | 32 | - | |||
12.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 6 | 21.2 | 40 | - | 18 | 12 | 19 | 60 | - | |||
12.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 6 | 21.2 | 60 | - | 28 | 18 | 19 | 60 | - | |||
12.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 21.2 | 40 | - | 18 | 12 | 19 | 60 | V70 | |||
12.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 21.2 | 60 | - | 28 | 18 | 19 | 60 | V70 |
Loading...
Material (Main Body) | Heat-treated steel, tempered | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimension d
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
t(mm)
WS(mm)
Tightening torque max.(Nm)
System
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali