Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
The adjustable seating pins with induction hardened bearing surface can be used as seats and stops. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | ||||
d | l1 | l2 | l3 | e | |||
±1.5 | ±1.5 | min. | |||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
bearing surface spherical – picture 1 | |||||||
M 6 | 20 | 23.5 | 19.0 | 11.5 | 10 | 6.7 | 22690.0606 |
M 8 | 25 | 30.0 | 21.0 | 14.5 | 13 | 15.0 | 22690.0608 |
M10 | 30 | 36.0 | 25.5 | 19.6 | 17 | 31.0 | 22690.0610 |
M12 | 35 | 42.0 | 29.7 | 21.9 | 19 | 48.0 | 22690.0612 |
M16 | 40 | 49.5 | 34.0 | 27.7 | 24 | 102.0 | 22690.0616 |
M20 | 45 | 57.0 | 37.0 | 34.6 | 30 | 187.0 | 22690.0620 |
M24 | 50 | 64.0 | 40.0 | 41.6 | 36 | 309.0 | 22690.0624 |
bearing surface ribbed – picture 2 | |||||||
M 6 | 20 | 23.5 | 19.0 | 11.5 | 10 | 6.7 | 22690.0626 |
M 8 | 25 | 30.0 | 21.0 | 14.5 | 13 | 16.0 | 22690.0628 |
M10 | 30 | 36.0 | 25.5 | 19.6 | 17 | 31.0 | 22690.0630 |
M12 | 35 | 42.0 | 29.7 | 21.9 | 19 | 49.0 | 22690.0632 |
M16 | 40 | 49.5 | 34.0 | 27.7 | 24 | 102.0 | 22690.0636 |
M20 | 45 | 57.0 | 37.0 | 34.6 | 30 | 184.0 | 22690.0640 |
M24 | 50 | 64.0 | 40.0 | 41.6 | 36 | 308.0 | 22690.0644 |
Codice componente
|
---|
22690.0606 |
22690.0608 |
22690.0610 |
22690.0612 |
22690.0616 |
22690.0620 |
22690.0624 |
22690.0626 |
22690.0628 |
22690.0630 |
22690.0632 |
22690.0636 |
22690.0640 |
22690.0644 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimension d | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
6.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
7.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
7.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
25.52 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
30.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
39.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
12.43 € | 2 | 2 giorni | 10 | M6 | 20 | 23.5 | 19 | 11.5 | 10 | |||
12.58 € | 1 | 2 giorni | 10 | M8 | 25 | 30 | 21 | 14.5 | 13 | |||
13.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 30 | 36 | 25.5 | 19.6 | 17 | |||
13.64 € | 1 | 2 giorni | 10 | M12 | 35 | 42 | 29.7 | 21.9 | 19 | |||
32.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
41.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
47.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Nut | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8 (ISO 4035 | Material (Seating Pins) | Heat-treated steel, tempered, quality 10.9 | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimension d
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
e(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali