Controviti a leva, DIN 6307 con leva mobile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24510.0708
24510.0710
24510.0712
24510.0716
24510.0720
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, altezza
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)

12.41 €

2 2 giorni 10M8Passante501661660

10.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10Passante601882080

11.55 €

1 2 giorni 10M12Passante70201025100

16.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10M16Passante85241335120

26.91 €

1 2 giorni 10M20Foro cieco95301640140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Sezione di montaggio Maschiati Profilo a T Barra
Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico