Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | t | ||
H7 | ~ | ~ | min. | |||||
[mm] | [g] | |||||||
with smooth blind hole – picture 1 | ||||||||
40 | – | 8 | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0240 |
50 | – | 10 | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 68 | 24690.0250 |
60 | – | 12 | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 110 | 24690.0260 |
with threaded blind hole – picture 2 | ||||||||
40 | M 8 | – | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0440 |
50 | M10 | – | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 69 | 24690.0450 |
60 | M12 | – | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 112 | 24690.0460 |
Codice componente
|
---|
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | d4 (mm) | t (mm) | h2 (mm) |
---|
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Profilo poligonale, tipo | Profilo pentagonale | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Sabbiatura | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
d4(mm)
t(mm)
h2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali