• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pomelli a stella, in plastica

Pomelli a stella, in plastica
[Caratteristiche] Intervallo di temperatura di funzionamento: da -30 a +80°C. -Tipo circolare, forma lobata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24750.0030
24750.0031
24750.0032
24750.0033
24750.0034
24750.0035
24750.0036
24750.0037
24750.0038
24750.0039
24750.0040
24750.0041
24750.0042
24750.0043
24750.0044
24750.0045
24750.0046
24750.0047
24750.0048
24750.0049
24750.0050
24750.0051
24750.0052
24750.0053
24750.0054
24750.0055
24750.0056
24750.0057
24750.0058
24750.0059
24750.0060
24750.0061
24750.0062
24750.0063
24750.0064
24750.0065
24750.0066
24750.0067
24750.0068
24750.0069
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E.
(Ø)
Coperchio Lever colour d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

0.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10M430Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black14197

1.06 €

1 2 giorni 10M430Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white14197

1.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10M430Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange14197

1.06 €

1 2 giorni 10M430Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow14197

1.06 €

1 2 giorni 10M430Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue14197

0.79 €

1 3 giorni 10M530Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black14197

1.08 €

1 2 giorni 10M530Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white14197

1.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10M530Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange14197

1.08 €

1 2 giorni 10M530Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow14197

1.08 €

1 2 giorni 10M530Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue14197

0.93 €

1 2 giorni 10M540Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black16.5229

1.14 €

1 2 giorni 10M540Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white16.5229

1.14 €

1 2 giorni 10M540Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange16.5229

1.14 €

1 2 giorni 10M540Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow16.5229

1.14 €

1 2 giorni 10M540Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue16.5229

0.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10M640Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black16.5229

1.21 €

1 2 giorni 10M640Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white16.5229

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10M640Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange16.5229

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10M640Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow16.5229

1.21 €

1 2 giorni 10M640Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue16.5229

1.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10M650Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black222610

1.38 €

1 2 giorni 10M650Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white222610

1.38 €

1 2 giorni 10M650Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange222610

1.38 €

1 2 giorni 10M650Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow222610

1.38 €

1 2 giorni 10M650Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue222610

1.21 €

1 2 giorni 10M850Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black222610

1.48 €

1 2 giorni 10M850Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white222610

1.48 €

1 2 giorni 10M850Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange222610

1.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10M850Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow222610

1.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10M850Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue222610

1.57 €

1 2 giorni 10M862Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black223513

1.91 €

1 2 giorni 10M862Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white223513

1.91 €

1 2 giorni 10M862Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange223513

1.91 €

1 2 giorni 10M862Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow223513

1.91 €

1 2 giorni 10M862Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue223513

1.86 €

2 2 giorni 10M1062Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black223513

2.11 €

1 2 giorni 10M1062Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white223513

2.11 €

1 2 giorni 10M1062Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange223513

2.11 €

1 2 giorni 10M1062Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow223513

2.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1062Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue223513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Maschiati Profilo rotondo, tipo Profilo a rosa
Materiale corpo principale Nylon Threaded bushing Stainless steel Temperatura max.(°C) 80
Temperatura min.(°C) -30 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico