Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Trattamento superficie punta | Non fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel | Version | Ball |
Montage | press in | Ball | Stainless steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali