Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali