Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23310.0125 |
23310.0126 |
23310.0127 |
23310.0140 |
23310.0141 |
23310.0142 |
23310.0145 |
23310.0146 |
23310.0147 |
23310.0160 |
23310.0161 |
23310.0162 |
23310.0165 |
23310.0166 |
23310.0167 |
23310.0170 |
23310.0171 |
23310.0172 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | M8 | 20 | 10 | 22 | |||
52.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | M8 | 40 | 20 | 22 | |||
59.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | M8 | 80 | 20 | 22 | |||
59.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | M12 | 35 | 20 | 36 | |||
70.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | M12 | 70 | 20 | 36 | |||
111.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | M12 | 140 | 20 | 36 | |||
61.77 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | M16 | 35 | 20 | 36 | |||
73.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | M16 | 70 | 20 | 36 | |||
114.14 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40 | M16 | 140 | 20 | 36 | |||
97.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M12 | 35 | 20 | 55 | |||
117.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M12 | 70 | 20 | 55 | |||
193.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M12 | 140 | 20 | 55 | |||
99.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M16 | 35 | 20 | 55 | |||
119.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M16 | 70 | 20 | 55 | |||
195.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 60 | M16 | 140 | 20 | 55 | |||
120.05 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
160.42 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
236.31 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Componenti accessori |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali