• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Distanziali, per bloccaggi compatti a braccio

Distanziali, per bloccaggi compatti a braccio
I distanziali per i bloccaggi compatti a braccio permettono il raggiungimento dell'altezza di staffaggio voluta e sono contraddistinti da:- adeguamento continuo dell'altezza di staffaggio
- il passo dei fori di è compatibile con le attrezzature modulari a guide e fori.
- altezza incrementabile a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23690.0112
23690.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)

120.75 €

1 3 giorni 104514M12201347013

188.84 €

1 3 giorni 105518M163521312017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Componenti accessori
l3(mm) 50 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico