Staffe semplici, corte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23700.0022
23700.0026
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)

38.52 €

1 3 giorni 102012.535M1211021.511.582

54.00 €

1 3 giorni 10301740M161422815107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico