Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. |
Dimensions | H1 min. | Location hole D1 | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | |||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
ball from ball-bearing steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 500 | 42 | 22750.0104 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 1300 | 144 | 22750.0108 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2500 | 292 | 22750.0112 |
ball from stainless steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 370 | 42 | 22750.0124 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 970 | 143 | 22750.0128 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 1900 | 290 | 22750.0132 |
Suitable for ball caster | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
24 | 451 | 22750.0144 | |
36 | 480 | 22750.0148 | |
45 | 503 | 22750.0152 |
Codice componente
|
---|
22750.0104 |
22750.0108 |
22750.0112 |
22750.0124 |
22750.0128 |
22750.0132 |
22750.0144 |
22750.0148 |
22750.0152 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap | Suitable for ball caster (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Cilindro | 100.1–500.0 | 500 | - | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
22.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 1300 | - | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
43.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 2500 | - | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
27.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Cilindro | 100.1–500.0 | 370 | Acciaio inox | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
42.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 970 | Acciaio inox | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
65.72 € | 2 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 1900 | Acciaio inox | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
- | 94.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
- | 101.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ||
- | 109.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale sfera
D.E. D(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Cap
Suitable for ball caster(mm)
Conflict Minerals free
REACH compliant
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali