• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Posizionatori, lisci, con colletto e sfera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spring Plungers • smooth, with collar and ball, EH 22080.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.

Material

Body
• Stainless steel 1.4303
• Brass
• Thermoplastic POM, blue
Ball
• Stainless steel, hardened
• Thermoplastic POM, white
Spring
• Stainless steel

Assembly

A tolerance of H7 is recommended for the locating hole of d1.

Characteristic

Light spring load: marked with one line
Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
  
Light spring load     Standard spring load     Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -
Version with higher spring forces see "EH 22080. Spring Plungers, smooth, long, with collar and ball".

Further products

• Spring Plungers, with collar and ball, front slot
• Spring Plungers, smooth, long, with collar and ball
• Spring Plungers, smooth, with collar and ball, self-clamping
• Holders, for spring plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsStrokeSpring load1)Operating temperature rangeLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2sF1F2min.max.H7  
+0.1   ~ ~~     
[mm][mm][N][°C][mm][g] 
body and ball from stainless steel, light spring load – picture 1
43.004.65.00.91.000.41.025040.322080.1004
54.005.66.00.91.400.54.725050.622080.1005
65.006.57.01.01.802.36.525061.022080.1006
86.508.59.01.12.404.09.025082.022080.1008
108.5011.013.01.53.303.910.0250104.422080.1010
1210.0013.016.02.34.006.214.6250127.022080.1012
body and ball from stainless steel, standard spring load – picture 1
32.383.54.00.60.701.83.525030.122080.0003
43.004.65.00.91.002.56.025040.322080.0004
54.005.66.00.91.403.06.525050.622080.0005
65.006.57.01.01.805.511.525061.022080.0006
86.508.59.01.12.407.012.525082.122080.0008
108.5011.013.01.53.308.518.5250104.522080.0010
1210.0013.016.02.34.0012.026.5250127.222080.0012
body and ball from stainless steel, heavy spring load – picture 1
43.004.65.00.91.005.010.425040.322080.2004
54.005.66.00.91.406.012.025050.622080.2005
65.006.57.01.01.807.319.025061.022080.2006
86.508.59.01.12.4011.025.025082.222080.2008
108.5011.013.01.53.3017.037.0250104.622080.2010
1210.0013.016.02.34.0028.057.0250127.422080.2012
body from brass, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2
32.383.64.00.60.601.83.525030.222080.0203
43.004.55.01.00.803.06.025040.422080.0204
54.005.56.01.01.004.06.525050.722080.0205
65.006.57.01.01.606.011.525061.222080.0206
86.508.59.01.01.908.012.525082.822080.0208
body from thermoplastic, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2
32.003.64.00.60.551.73.5-305030.122080.0403
43.004.65.01.00.803.06.5-305040.222080.0404
54.005.66.01.01.006.09.4-305050.422080.0405
65.006.57.01.01.606.212.6-305060.722080.0406
86.508.59.01.01.9010.020.4-305081.522080.0408
108.0011.013.51.52.4011.922.3-3050103.122080.0410
1210.0013.016.01.53.3014.025.0-3050125.722080.0412
body and ball from thermoplastic, standard spring load – picture 2
43.004.65.01.00.803.06.5-305040.122080.0604
54.005.66.01.01.006.09.4-305050.222080.0605
65.006.57.01.01.606.212.6-305060.322080.0606
86.508.59.01.01.9010.020.4-305080.622080.0608
108.0011.013.51.52.4011.922.3-3050101.422080.0610
1210.0013.016.01.53.3014.025.0-3050122.422080.0612
1) statistical average value

Application Example

Codice componente
22080.0003
22080.0004
22080.0005
22080.0006
22080.0008
22080.0010
22080.0012
22080.0203
22080.0204
22080.0205
22080.0206
22080.0208
22080.0403
22080.0404
22080.0405
22080.0406
22080.0408
22080.0410
22080.0412
22080.0604
22080.0605
22080.0606
22080.0608
22080.0610
22080.0612
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo D.E. M
(mm)
Corsa S
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Sfera l
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Location hole
(mm)

0.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox30.71.83.532.383.5Stainless Steel, hardened4~ 0.6250-3

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox412.56434.6Stainless Steel, hardened5~ 0.9250-4

0.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox51.436.5545.6Stainless Steel, hardened6~ 0.9250-5

0.87 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox61.85.511.5656.5Stainless Steel, hardened7~ 1250-6

1.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox82.4712.586.58.5Stainless Steel, hardened9~ 1.1250-8

1.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox103.38.518.5108.511Stainless Steel, hardened13~ 1.5250-10

1.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxAcciaio inox1241226.5121013Stainless Steel, hardened16~ 2.3250-12

2.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxOttone30.61.83.532.383.6Stainless Steel, hardened4~ 0.6250-3

1.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxOttone40.836434.5Stainless Steel, hardened5~ 1250-4

1.53 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxOttone5146.5545.5Stainless Steel, hardened6~ 1250-5

1.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxOttone61.6611.5656.5Stainless Steel, hardened7~ 1250-6

1.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxOttone81.9812.586.58.5Stainless Steel, hardened9~ 1250-8

0.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxResina30.551.73.5323.6Stainless Steel, hardened4~ 0.650-303

0.60 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxResina40.836.5434.6Stainless Steel, hardened5~ 150-304

0.61 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxResina5169.4545.6Stainless Steel, hardened6~ 150-305

0.61 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxResina61.66.212.6656.5Stainless Steel, hardened7~ 150-306

0.74 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxResina81.91020.486.58.5Stainless Steel, hardened9~ 150-308

1.26 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxResina102.411.922.310811Stainless Steel, hardened13.5~ 1.550-3010

1.65 €

1 2 giorni 10Acciaio inoxResina123.31425121013Stainless Steel, hardened16~ 1.550-3012

0.74 €

1 Stesso giorno

Stock

10ResinaResina40.836.5434.6Thermoplastic POM, white5~ 150-304

0.75 €

1 3 giorni 10ResinaResina5169.4545.6Thermoplastic POM, white6~ 150-305

0.77 €

1 Stesso giorno

Stock

10ResinaResina61.66.212.6656.5Thermoplastic POM, white7~ 150-306

0.87 €

1 2 giorni 10ResinaResina81.91020.486.58.5Thermoplastic POM, white9~ 150-308

1.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10ResinaResina102.411.922.310811Thermoplastic POM, white13.5~ 1.550-3010

2.02 €

1 2 giorni 10ResinaResina123.31425121013Thermoplastic POM, white16~ 1.550-3012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Accoppiamento con interferenza Anti-allentamento Non fornito Trattamento superficie corpo principale Non fornito
Trattamento termico punta Non fornito Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Molla Stainless Steel
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico