Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22570.0014 |
22570.0015 |
22570.0017 |
22570.0018 |
22570.0019 |
22570.0020 |
22570.0021 |
22570.0023 |
22570.0024 |
22570.0025 |
22570.0032 |
22570.0033 |
22570.0034 |
22570.0040 |
22570.0041 |
22570.0042 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | e (mm) | For grub screws with thrust point DIN 6332 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 4.5 | 8.6 | 7.6 | 2.5 | ~ 3.6 | M6 | |||
0.72 € | 8 | 2 giorni | 10 | 15 | 6.1 | 8.6 | 7.6 | 2.5 | ~ 2.5 | M8 | |||
0.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 6.1 | 10.8 | 9.2 | 2.5 | ~ 4.2 | M8 | |||
0.75 € | 1 | 2 giorni | 10 | 18 | 7.8 | 10.8 | 9.2 | 2.5 | ~ 3.4 | M10 | |||
0.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21 | 6.1 | 12.8 | 10 | 3 | ~ 5 | M8 | |||
0.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21 | 7.8 | 12.8 | 10 | 3 | ~ 4.3 | M10 | |||
0.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21 | 9.4 | 12.8 | 10 | 3 | ~ 3.4 | M12 | |||
1.04 € | 1 | 2 giorni | 10 | 25 | 6.1 | 13 | 10.5 | 3 | ~ 5.5 | M8 | |||
1.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 7.8 | 13 | 10.5 | 3 | ~ 4.6 | M10 | |||
1.11 € | 10 | 2 giorni | 10 | 25 | 9.4 | 13 | 10.5 | 3 | ~ 3.6 | M12 | |||
1.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 6.1 | 14 | 11 | 3 | ~ 6 | M8 | |||
1.32 € | 10 | 2 giorni | 10 | 32 | 7.8 | 14 | 11 | 3 | ~ 5 | M10 | |||
1.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 9.4 | 14 | 11 | 3 | ~ 4.2 | M12 | |||
1.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 6.1 | 16 | 13 | 4 | ~ 8 | M8 | |||
1.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 7.8 | 16 | 13 | 4 | ~ 7 | M10 | |||
1.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | 40 | 9.4 | 16 | 13 | 4 | ~ 6.2 | M12 |
Loading...
Tipo | Tamponi di spinta | Materiale tampone | Resina | Material | Thermoplastic POM |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity for static load max.(kN) | 3.5 | Temperature max.(°C) | 80 | Temperature min.(°C) | -30 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
e(mm)
For grub screws with thrust point DIN 6332
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali