Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24100.0601 |
24100.0602 |
24100.0651 |
24100.0652 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 90 | 500 | 4 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
16.94 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 90 | 500 | 4 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black | |||
21.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 130 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
21.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 130 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black |
Loading...
h3(mm) | 0.8 | Material | Dry powdered metal | Screw | Stainless steel A2 (ISO 10642) |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Load capacity max.(N)
WS(mm)
Lever
Lever colour
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali