Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24530.0008 |
24530.0010 |
24530.0020 |
24530.0021 |
24530.0030 |
24530.0031 |
24530.0040 |
24530.0041 |
24530.0050 |
24530.0051 |
24530.0060 |
24530.0071 |
24530.0210 |
24530.0220 |
24530.0240 |
24530.0251 |
24530.0260 |
24530.0271 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Axle part | Cylindrical handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 2 giorni | 10 | Nylon | Acciaio | Zincatura | m6 | 38.5 | 14 | 8 | 11 | 28 | 10 | 0.5 | 3 | 80 | Steel, galvanized | Thermoplastic (PA), dull | |||
5.33 € | 2 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | m6 | 54.5 | 18 | 10 | 15 | 40 | 12 | 2.5 | 3 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.62 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | m6 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M8 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.69 € | 1 | 3 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | m6 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
5.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M8 | 71.5 | 22 | 10 | 18 | 56 | 13 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
6.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M8 | 81.5 | 23 | 13 | 19 | 65 | 14 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
6.43 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M10 | 81.5 | 23 | 13 | 19 | 65 | 14 | 2.5 | 5 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
7.49 € | 6 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M8 | 98.5 | 26 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2.5 | 4 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
7.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M10 | 98.5 | 26 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
8.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M10 | 108.5 | 28 | 13 | 22 | 90 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
10.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio | Zincatura | M12 | 124.5 | 31 | 14 | 25 | 102 | 20 | 2.5 | 6 | 110 | Steel, galvanized | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
6.96 € | 2 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | m6 | 54.5 | 18 | 10 | 15 | 40 | 12 | 2.5 | 3 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
7.26 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | m6 | 65.5 | 21 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2.5 | 3 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
9.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | M8 | 81.5 | 23 | 13 | 19 | 65 | 14 | 2.5 | 4 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
10.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | M10 | 98.5 | 26 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
11.72 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | M10 | 108.5 | 28 | 13 | 22 | 90 | 16 | 2.5 | 5 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) | |||
15.13 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina fenolica | Acciaio inox | N | M12 | 124.5 | 31 | 14 | 25 | 102 | 20 | 2.5 | 6 | 110 | Stainless steel 1.4305 | Thermosetting plastic (PF 31) |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Superficie maniglia | N |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettatura maschio | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS(mm)
Temperature max.(°C)
Axle part
Cylindrical handle
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali