Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Application is limited to cases not requiring a precise positioning. Simple finish with very small dimensions. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | max. | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.05 | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with pull-ring, without locking – picture 1, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0723 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.6 | 22120.0724 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.4 | 22120.0725 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0726 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 31.0 | 22120.0728 |
with knob, without locking – picture 2, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.6 | 22120.0743 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0744 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.2 | 22120.0745 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0746 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 31.0 | 22120.0748 |
with knob and locking – picture 3, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0763 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.2 | 22120.0764 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.8 | 22120.0765 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0766 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 33.0 | 22120.0768 |
with pull-ring, without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0773 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 4.0 | 22120.0774 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.0 | 22120.0775 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0776 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 30.0 | 22120.0778 |
with knob, without locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0783 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0784 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0785 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0786 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0788 |
with knob and locking – picture 3, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0793 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0794 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0795 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0796 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0798 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
stainless steel | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0714 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0715 | |
M10 | 16 | 6.4 | 22120.0716 | |
M12 | 18 | 8.0 | 22120.0718 | |
lock nuts ISO 4035 for the following sizes, steel | ||||
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Metodo di montaggio | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | e (mm) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | Puntale | Anello | Dado | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Altro | Acciaio | Zincatura | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Altro | Acciaio | Zincatura | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Altro | Acciaio | Zincatura | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Altro | Acciaio | Zincatura | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Altro | Acciaio | Zincatura | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.16 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Altro | Acciaio inox | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.34 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Altro | Acciaio inox | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.51 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Altro | Acciaio inox | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | Altro | Acciaio inox | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 3 | M6 | 14 | - | ~ 34 | - | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.55 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 4 | M6 | 14 | - | ~ 34.5 | - | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.78 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 5 | M8 | 18 | - | ~ 45 | - | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | - | 9.2 | 7 | 8 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.11 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 | 24 | - | ~ 57.5 | - | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | - | 11.5 | 15 | 10 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 8 | M12 | 30 | - | ~ 71 | - | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 6 | 13.8 | 20 | 12 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.36 € | 4 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 3 | M6 | - | 12 | - | 30 | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 4 | M6 | - | 12 | - | 30.5 | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.15 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 5 | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.53 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 | - | 18 | - | 49 | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 11.5 | 15 | 10 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
6.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 8 | M12 | - | 21 | - | 59 | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 6 | 13.8 | 20 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.65 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 4 | M6 | - | 12 | - | - | 33 | 4 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.21 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | - | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.58 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | - | 11.5 | 15 | 10 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
6.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio | Zincatura | 8 | M12 | - | 21 | - | - | 63.5 | 8 | 24 | - | 13.5 | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | - | 13.8 | 20 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 3 | M6 | 14 | - | ~ 34 | - | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
4.75 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 4 | M6 | 14 | - | ~ 34.5 | - | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.02 € | 1 | 3 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 5 | M8 | 18 | - | ~ 45 | - | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 6 | 9.2 | 7 | 8 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.53 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 6 | M10 | 24 | - | ~ 57.5 | - | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 8 | 11.5 | 15 | 10 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con anello | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 8 | M12 | 30 | - | ~ 71 | - | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 13.8 | 20 | 12 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
4.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 3 | M6 | - | 12 | - | 30 | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
4.84 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 4 | M6 | - | 12 | - | 30.5 | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 5 | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
6.09 € | 4 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 6 | M10 | - | 18 | - | 49 | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 8 | 11.5 | 15 | 10 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
7.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 8 | M12 | - | 21 | - | 59 | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 9.5 | 13.8 | 20 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
4.72 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 12 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
4.87 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 4 | M6 | - | 12 | - | - | 33 | 4 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 14 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 19 | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
6.09 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 25 | 11.5 | 15 | 10 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
7.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Attacco a vite | Acciaio inox | - | 8 | M12 | - | 21 | - | - | 63.5 | 8 | 24 | - | 13.5 | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | - | 13.8 | 20 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
e(mm)
Tightening torque max.(Nm)
WS(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pomello
Puntale
Anello
Dado
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali