Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Precision index plungers together with bushings are a perfect combination for quick positioning and mounting. The precise tolerance of both, the precision index plunger and the bushing, guarantees a high repeatability of these two elements. |
Dimensions | Spring load1) | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | ||
-0.005 -0.01 | n6 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [N] | [g] | ||||||||||||
Without locking – picture 1 | ||||||||||||||
10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 10 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | – | 15 | 30 | 79 | 22130.0010 |
12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 10 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | – | 15 | 35 | 138 | 22130.0012 |
16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | – | 20 | 50 | 226 | 22130.0016 |
20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | – | 36 | 63 | 350 | 22130.0020 |
25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 10 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | – | 20 | 73 | 649 | 22130.0025 |
With locking – picture 2 | ||||||||||||||
10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 10 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | 36.5 | 15 | 30 | 79 | 22130.0060 |
12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 10 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | 44.5 | 15 | 35 | 136 | 22130.0062 |
16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | 53.0 | 20 | 50 | 228 | 22130.0066 |
20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | 53.0 | 36 | 63 | 349 | 22130.0070 |
25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 10 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | 62.5 | 20 | 73 | 650 | 22130.0075 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
+0.005 | n6 | min. | |||||
[mm] | [g] | ||||||
Socket for precision index plungers, cylindrical – picture 3 | |||||||
10 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 11 | 22130.0090 | |
12 | 23 | 20 | 13 | 10.0 | 22 | 22130.0092 | |
16 | 28 | 25 | 17 | 14.0 | 40 | 22130.0093 | |
20 | 33 | 30 | 16 | 13.0 | 51 | 22130.0094 | |
25 | 42 | 38 | 19 | 16.0 | 99 | 22130.0096 |
Codice componente
|
---|
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Pin | Bushing | Ball knob | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH |
---|
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Materiale corpo | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Pin
Bushing
Ball knob
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali