Bloccaggi compatti, con leva inclinata

Bloccaggi compatti, con leva inclinata
La ganascia preme il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il profilo basso del bloccaggio consente la lavorazione di pezzi molto sottili. In combinazione con i riscontri EH 23280., questi elementi possono sostituire con successo attrezzi speciali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Down-Hold Clamps • with cranked tension lever, EH 23210.

Product Description

The quick-acting clamping element simultaneously presses the workpieces towards both, the stops and fixture plate. The low profile construction enables the entire surface to be machined. In conjunction with cylindrical stops EH 23280., a special fixture can be replaced.

Material

• Steel, case-hardened, blackened

Further products

• Stops, cylindrical

Drawing

Order Information

T-slot
size
DimensionsClamping force
horizontal

max.
WeightArt. No.
d1abd2h1h2h3h4h5l1l2l3s  
[mm][mm][kN][g] 
with flat clamping jaw, clamping to the right
10M 89.6328.4203084012.6132503233.526623210.0101
12M1211.64812.538631662190724047.088023210.0321
14M1213.64812.53840166219.1190724047.085823210.0341
with flat clamping jaw, clamping to the left
10M 89.6328.4203084012.6132503233.526523210.0105
12M1211.64812.538631662190724047.086823210.0325
14M1213.64812.53840166219.1190724047.086023210.0345
with V-clamping jaw, clamping to the right
10M 89.6328.4203084012.6132503233.526423210.0102
12M1211.64812.538631662190724047.088923210.0322
14M1213.64812.53840166219.1190724047.083823210.0342
with V-clamping jaw, clamping to the left
10M 89.6328.4203084012.6132503233.526323210.0106
12M1211.64812.538631662190724047.090023210.0326
14M1213.64812.53840166219.1190724047.084123210.0346

Application Example

Codice componente
23210.0101
23210.0102
23210.0105
23210.0106
23210.0321
23210.0322
23210.0325
23210.0326
23210.0341
23210.0342
23210.0345
23210.0346
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
a
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
s
(mm)
T-slot size
(mm)
Clamping force
(kN)

168.31 €

1 3 giorni 1081323.5M88.49.650323220308403103.5

168.31 €

1 3 giorni 1081323.5M88.49.650323220308403103.5

168.31 €

1 Stesso giorno

Stock

1081323.5M88.49.650323220308403103.5

168.31 €

1 4 giorni 1081323.5M88.49.650323220308403103.5

200.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10121907M1212.511.6724048386016624127

200.45 €

1 3 giorni 10121907M1212.511.6724048386016624127

200.45 €

1 4 giorni 10121907M1212.511.6724048386016624127

200.45 €

1 4 giorni 10121907M1212.511.6724048386016624127

200.45 €

1 4 giorni 10121907M1212.513.6724048384016624147

200.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10121907M1212.513.6724048384016624147

200.45 €

1 4 giorni 10121907M1212.513.6724048384016624147

200.45 €

1 3 giorni 10121907M1212.513.6724048384016624147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Profilo leva con manopola Leva singola Sezione di montaggio Foro rotondo
Materiale corpo principale Acciaio Corpo principale, trattamento superficie Triferro Inner Parts Material Steel, case-hardened, blackened
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico